24914810
SK 25 DGDL 12T4 T
SEMITOP 4
24914810
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 61x55x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4 technology free-wheeling diodeIntegrated NTC temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 14kVATyp. Motor power 7.5kW |
| Ehemalige Teilenummer | 24914810 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.074 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |