Semikron Danfoss logo

24914010

SK 100 TAA 08

SEMITOP 2 Press-Fit

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: SEMITOP® Classic, Alle Leistungsmodule, Thyristor-/Diodenmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)100 A
Spannung800 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2 Press-Fit
Abmessungen (LxBxH)28x40.5x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCompact designOne screw mountingSolder terminalsHigh current density due to double mesa technologyHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageHigh surge currentsUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteControlled rectifier circuitSolid state relays
Ehemalige Teilenummer24914010
Stoßstrom (A)1800 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm