27891132
SEMiX603GB066HDs
SEMiX 3s
27891132
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 150x64x17 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 27891132 |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMiX 3s |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMiX |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 600 V |
| Stromstärke (A) | 600 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Typ | SEMiX 3s |
| Typische Anwendungsgebiete | Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.349 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.289 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |