Semikron Danfoss logo

27890470VM04

SEMiX302GB176HDs-M04

SEMiX 2s, HALA P8

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, SEMiX® Spring, IGBT-Module

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)200 A
Spannung1700 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 2s
Abmessungen (LxBxH)117x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic welders

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.279 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteHALA P8
Varianten BeschreibungThe SEMiX302GB176HDs-M04 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA P8 (λ=3.4 W/mK). HALA P8 is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. During very first operation, the PCM starts to flow, spread out and fill the gaps between module and cooler.
Varianten KurzbeschreibungModule + Phase Change Material HALA P8
Variants<a href="/de-de/products/p/semix302gb176hds-m04-27890470vm04">SEMiX302GB176HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb176hds-m06-27890470vm06">SEMiX302GB176HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb176hds-27890470">SEMiX302GB176HDs</a>