27890470
SEMiX302GB176HDs
SEMiX 2s
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, SEMiX® Spring, IGBT-Module
27890470
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 200 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 2s |
| Abmessungen (LxBxH) | 117x64x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic welders |
| Ehemalige Teilenummer | 27890470 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.275 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.236 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX302GB176HDs is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix302gb176hds-m04-27890470vm04">SEMiX302GB176HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb176hds-m06-27890470vm06">SEMiX302GB176HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb176hds-27890470">SEMiX302GB176HDs</a> |