27890840
SEMiX241DH16s
SEMiX 13
27890840
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 298 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 13 |
| Abmessungen (LxBxH) | 138x71x17 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| Ehemalige Teilenummer | 27890840 |
| Stoßstrom (A) | 1800 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.375 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.29 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX241DH16s is a 1600 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix241dh16s-m04-27890840vm04">SEMiX241DH16s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix241dh16s-m07-27890840vm07">SEMiX241DH16s-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix241dh16s-27890840">SEMiX241DH16s</a> |