Semikron Danfoss logo

27890103VM06

SEMiX151GAL12Vs-M06

SEMiX 1s, HALA HT
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, SEMiX® Spring, IGBT-Module

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)150 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 1s
Abmessungen (LxBxH)84x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieV-IGBT
FeaturesHomogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.166 Kilogramm
Nettogewicht0.15 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteHALA HT
Varianten BeschreibungThe SEMiX151GAL12Vs-M06 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA HT (λ=3.0 W/mK). HALA HT is a silicone-free high temperature phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. During very first operation, the PCM starts to flow, spread out and fill the gaps between module and cooler.
Varianten KurzbeschreibungModule + Phase Change Material HALA HT
Variants<a href="/de-de/products/p/semix151gal12vs-m06-27890103vm06">SEMiX151GAL12Vs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix151gal12vs-27890103">SEMiX151GAL12Vs</a>