27890103
SEMiX151GAL12Vs
SEMiX 1s
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Alle Leistungsmodule, SEMiX® Spring, IGBT-Module
27890103
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 150 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 1s |
| Abmessungen (LxBxH) | 84x64x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | V-IGBT |
| Features | Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| Ehemalige Teilenummer | 27890103 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.166 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.15 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX151GAL12Vs is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix151gal12vs-m06-27890103vm06">SEMiX151GAL12Vs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix151gal12vs-27890103">SEMiX151GAL12Vs</a> |