L5059801
Board 2 // 4S SKYPER 42 R
Adapter Board
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gate-Treiber
L5059801
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ehemalige Teilenummer | L5059801 |
| Eigenschaften | Two output channelsGold nickel finishFailure management |
| Frequenz (kHz) | 100 kHz |
| Gehäuse | Adapter Board |
| Herkunftsland | Germany |
| IOUT (AVG) (A) | 0.15 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 30 A |
| Kanäle | 2 |
| Produktlinie | Adapter Board |
| Produktstatus | Discontinued |
| QG (µC) | 50 µC |
| Spannung | 1200 V |
| Stoßstrom (A) | 0.15 A |
| Stromstärke (A) | 30 A |
| Topologie | Half Bridge |
| Type | Adapter Board |
| Typische Anwendungsgebiete | Adaptor board for SKYPER 42 IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsDC bus up to 1000V |
| VBlocking max (V) | 1200 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.048 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |