L5063101
SKYPER 42 LJ R
Driver Core
L5063101
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 最大阻断电压 | 1700 V |
| 电压 | 1700 V |
| 电流 | 24 A |
| 浪涌电流 | 0.12 A |
| 输出电流(平均值) | 0.12 A |
| 输出电流(峰值) | 24 A |
| 管道 | 2 |
| 频率 | 100 kHz |
| 门级电荷 | 20 µC |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 原料号 | L5063101 |
| 产品线 | Driver Core |
| 外壳 | Driver Core |
| 特性 | Two output channelsIntegrated power supplySeparated failure/signal transmissionSelectable dead timeDynamic short-circuit detectionSoftOff in case of secondary side errorActive clampingSelectable filter settingMulti failure managementROHS, UL recognized |
| 典型应用 | Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial application |
| 最大直流电压 | 1200 V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.054 千克 |
| 净重 | 0.042 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |