L6100103
SKYPER 32/01 R
Driver Core
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 门极驱动器
L6100103
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Germany |
| 最大阻断电压 | 1700 V |
| 电压 | 1700 V |
| 电流 | 15 A |
| 浪涌电流 | 0.05 A |
| 输出电流(平均值) | 0.05 A |
| 输出电流(峰值) | 15 A |
| 管道 | 2 |
| 频率 | 50 kHz |
| 门级电荷 | 2.5 µC |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 原料号 | L6100103 |
| 产品线 | Driver Core |
| 外壳 | Driver Core |
| Features | Two output channelsIntegrated potential free power supplyUnder voltage protectionDriver interlock top / bottomDynamic short circuit protectionShut down inputFailure managementIEC 60068-1 (climate) 40/085/56, no condensation and no dripping water permitted, non-corrosive, climate class 3K3 acc. EN60721Coated with varnish |
| 典型应用 | Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationDC bus voltage up to 1200V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.041 千克 |
| 净重 | 0.029 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |