Semikron Danfoss logo

L6100102

SKYPER 32 R

Driver Core

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 门极驱动器

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Germany
最大阻断电压1700 V
电压1700 V
电流15 A
浪涌电流0.05 A
输出电流(平均值)0.05 A
输出电流(峰值)15 A
管道2
频率50 kHz
门级电荷2.5 µC
拓扑Half Bridge
原料号L6100102
产品线Driver Core
外壳Driver Core
FeaturesTwo output channelsIntegrated potential free power supplyUnder voltage protectionDriver interlock top / bottomDynamic short circuit protectionShut down inputFailure managementUL recognized, ROHSIEC 60068-1 (climate) 40/085/56, no condensation and no dripping water permitted, non-corrosive, climate class 3K3 acc. EN60721
典型应用Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationDC bus voltage up to 1200V

一般规格

特性
值
毛重0.04 千克
净重0.028 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm