L5069901
SKYPER 12 R
Driver Core
L5069901
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Not for New Designs |
| 原产地 | RomaniaGermany |
| 最大阻断电压 | 1700 V |
| 电压 | 1700 V |
| 电流 | 20 A |
| 浪涌电流 | 0.05 A |
| 输出电流(平均值) | 0.05 A |
| 输出电流(峰值) | 20 A |
| 管道 | 2 |
| 频率 | 100 kHz |
| 门级电荷 | 20 µC |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 原料号 | L5069901 |
| 产品线 | Driver Core |
| 外壳 | Driver Core |
| Features | Two output channelsIntegrated power supplySelectable dead timeDynamic short-circuit protectionSoftOff in error conditionSelectable filter settingMulti failure managementROHS, UL recognized |
| 典型应用 | Driver for IGBT modules in bridge circuits in industrial application |
| 最大直流电压 | 1200 V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.054 千克 |
| 净重 | 0.042 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |