34302521
SKT 5,6 Qu RG bond /16
Thyristor Corner Gate
34302521
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 60 A |
| 浪涌电流 | 280 A |
| 电压 | 1600 V |
| 芯片技术 | Thyristor Corner Gate |
| Features | high current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| 典型应用 | controlled rectifier circuitssolid state relays |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.52 公克 |
| 净重 | 0.03 公克 |