230B0179
SKT 553/16E
Capsule
230B0179
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 554 A |
| 浪涌电流 | 8000 A |
| 电压 | 1600 V |
| 原料号 | 01641650 |
| 产品线 | Capsule |
| 外壳 | Capsule |
| 壳体 | B11b |
| 尺寸 | D42x14,5 |
| 技术 | Thyristor |
| 芯片技术 | Thyristor |
| 特性 | Hermetic metal case with epoxy insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate |
| 典型应用 | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Soft Starters for AC motorsRecommended snubber network e.g. for Vrms ≤ 400 V: RC= 33 Ω/32 W, C = 1µF |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.094 千克 |
| 净重 | 0.085 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |