230B0021
SKT 55/12 E
Stud Screw Fit
230B0021
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 55 A |
| 浪涌电流 | 1100 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 01235951 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | B5 |
| 尺寸 | 160SW24M12 |
| 技术 | Thyristor |
| 芯片技术 | Thyristor |
| Features | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12International standard case |
| 典型应用 | DC motor control (e. g. for machines tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 47 Ω/10 W, C = 0,22 µF |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.11 千克 |
| 净重 | 0.1 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |