Semikron Danfoss logo

230B0039

SKT 50/16 E

Stud Screw Fit

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Brazil
电流50 A
浪涌电流900 A
电压1600 V
原料号01236160
产品线Stud Screw Fit
外壳Stud Screw Fit
壳体B3
尺寸33SW17M8
技术Thyristor
芯片技术Thyristor
特性Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 or UNF 1/4-28International standard case
典型应用DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 68 Ω/11 W, C = 0,22 µF

一般规格

特性
毛重0.024 千克
净重0.022 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm