230B6245
SKT 340/18 E
Capsule
230B6245
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 340 A |
| 浪涌电流 | 5200 A |
| 电压 | 1800 V |
| 原料号 | 01642270 |
| 产品线 | Capsule |
| 外壳 | Capsule |
| 壳体 | B8 |
| 尺寸 | D42x14 |
| 技术 | Thyristor |
| 芯片技术 | Thyristor |
| 特性 | Hermetic metal case with ceramic insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingInternational standard caseOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate |
| 典型应用 | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e.g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 0,47 µF |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.066 千克 |
| 净重 | 0.06 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |