230B0007
SKT 24/16 E UNF
Stud Screw Fit
230B0007
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 24 A |
| 浪涌电流 | 380 A |
| 电压 | 1600 V |
| 原料号 | 01137650 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | B2 |
| 尺寸 | 30SW14M6 |
| 技术 | Thyristor |
| 芯片技术 | Thyristor |
| 特性 | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or UNF 1/4-28International standard case |
| 典型应用 | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 100 Ω/5 W, C = 0,1 µF |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.014 千克 |
| 净重 | 0.013 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |