Semikron Danfoss logo

230B0005

SKT 24/14 E

Stud Screw Fit

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Brazil
电流24 A
浪涌电流380 A
电压1400 V
原料号01113780
产品线Stud Screw Fit
外壳Stud Screw Fit
壳体B2
尺寸30SW14M6
技术Thyristor
芯片技术Thyristor
特性Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or UNF 1/4-28International standard case
典型应用DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 100 Ω/5 W, C = 0,1 µF

一般规格

特性
毛重0.014 千克
净重0.013 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm