Semikron Danfoss logo

230B0070

SKT 160/16 E

Stud Screw Fit

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Brazil
电流160 A
浪涌电流3750 A
电压1600 V
原料号01238990
产品线Stud Screw Fit
外壳Stud Screw Fit
壳体B6
尺寸190SW32M16
技术Thyristor
芯片技术Thyristor
FeaturesHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16x1,5 or UNF3/4-16International standard case
典型应用DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 33 Ω/13 W, C = 0,47 µF

一般规格

特性
值
毛重0.275 千克
净重0.25 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm