230B0068
SKT 160/08 D
Stud Screw Fit
230B0068
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Type | Stud Screw Fit |
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 典型应用 | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 33 Ω/13 W, C = 0,47 µF |
| 原产地 | Brazil |
| 原料号 | 01238960 |
| 壳体 | B6 |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 尺寸 | 190SW32M16 |
| 技术 | Thyristor |
| 浪涌电流 | 3750 A |
| 特性 | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16x1,5 or UNF3/4-16International standard case |
| 电压 | 800 V |
| 电流 | 160 A |
| 芯片技术 | Thyristor |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.275 公斤 |
| 净重 | 0.25 公斤 |
| 提议 65 | Cancer and Reproductive Harm |