34396621
SKT 13,5 Qu ZG bond /16
Thyristor Central Gate
34396621
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 185 A |
| 浪涌电流 | 2300 A |
| 电压 | 1600 V |
| 芯片技术 | Thyristor Central Gate |
| 特性 | high current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes |
| 典型应用 | controlled rectifier circuitssolid state relays |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.98 公克 |
| 净重 | 0.18 公克 |