Semikron Danfoss logo

34712421

SKT 10,3 Qu ZG bo

Thyristor Central Gate

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Germany
电流125 A
浪涌电流1250 A
电压1600 V
芯片技术Thyristor Central Gate
特性high current density due to double mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
典型应用controlled rectifier circuitssolid state relays

一般规格

特性
毛重1.53 公克
净重0.11 公克