230B4503
SKS SL 80 GD 50/10 - E4 P1 AF
SL80
230B4503
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | France |
| 最大直流电压 | 1000 V |
| 最大交流电压 | 500 V |
| 额定电流 | 750 A |
| 拓扑 | Three-phase inverter |
| 原料号 | 08801378 |
| 产品线 | SEMIKUBE SlimLine |
| 外壳 | SL80 |
| 功率单元类别 | IGBT converters |
| 技术 | IGBT |
| 散热 | Forced-air cooled |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 51 千克 |
| 净重 | 51 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |