Semikron Danfoss logo

230B4504

SKS SL 150 GD 50/10 - E4 P1 AF

SL150

产品规格

特性
值
产品状态In Production New
原产地France
最大直流电压1000 V
最大交流电压500 V
额定电流1500 A
拓扑Three-phase inverter
原料号08801380
产品线SEMIKUBE SlimLine
外壳SL150
功率单元类别IGBT converters
技术IGBT
散热Forced-air cooled

一般规格

特性
值
毛重93 千克
净重93 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm