230B4433
SKS 570F B6C 380 V16 SU
Classics
230B4433
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Type | SEMISTACK CLASSICS |
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | SEMISTACK CLASSICS |
| 典型应用 | Regulated power suppliesAlternator excitationMotor control |
| 最大交流电压 | 500 V |
| 最大直流电压 | 670 V |
| 功率单元类别 | Diode / Thyristor converter |
| 原产地 | France |
| 原料号 | 08785023 |
| 外壳 | Classics |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 拓扑 | Three-phase fully-controlled thyristor bridge rectifier |
| 散热 | Forced-air cooled |
| 特性 | Three phase controlled rectifiersThyristor power stacksRC circuit included |
| 额定电流 | 570 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15.8 公斤 |
| 净重 | 15.8 公斤 |
| 提议 65 | Cancer and Reproductive Harm |