Semikron Danfoss logo

230B4457

SKS 450F W3C 390 V16

Classics

产品规格

特性
TypeSEMISTACK CLASSICS
产品状态In Production
产品线SEMISTACK CLASSICS
典型应用Soft starters
最大交流电压500 V
功率单元类别Diode / Thyristor converter
原产地France
原料号08785222
外壳Classics
技术Thyristor / Diode
拓扑Three-phase reverse parallel thyristor converter
散热Forced-air cooled
特性Three phase reverse parallel thyristor converterThyristor power stacksRC circuit included
额定电流450 A

一般规格

特性
毛重12.9 公斤
净重12.9 公斤
提议 65Cancer and Reproductive Harm