230B0959
SKRa 86/18 UNF
Stud Screw Fit
230B0959
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 典型应用 | DC supply for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications like dust precipitators |
| 原产地 | Brazil |
| 原料号 | 02646970 |
| 型号 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E10 |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 尺寸 | 25SW17 |
| 技术 | Diodes |
| 浪涌电流 | 1500 A |
| 特性 | Avalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKR: cathode to stud |
| 电压 | 1800 V |
| 电流 | 86 A |
| 芯片技术 | Avalanche |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.026 千克 |
| 净重 | 0.018 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |