230B0988
SKRa 46/20
Stud Screw Fit
230B0988
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 46 A |
| 浪涌电流 | 700 A |
| 电压 | 2000 V |
| 原料号 | 02647500 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E11 |
| 尺寸 | 26SW17M8 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Avalanche |
| Features | Avalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKR: cathode to stud |
| 典型应用 | DC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.029 千克 |
| 净重 | 0.018 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |