34833721
SKR023XP16B1F
Rectifier
34833721
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 63 A |
| 浪涌电流 | 350 A |
| 电压 | 1600 V |
| 芯片技术 | Rectifier |
| Features | New Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness |
| 典型应用 | uncontrolled rectifier bridges |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.09 公克 |
| 净重 | 0.02 公克 |