230B0819
SKR 94/12 UNF
Stud Screw Fit
230B0819
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 96 A |
| 浪涌电流 | 2000 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 02644330 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E10 |
| 尺寸 | 25SW17 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| Features | Low power dissipationReverse voltages up to 1200 VHermetic metal case with glass insulatorOptional silicone sleeveThreaded stud ISO M8 x 1,25 or ¼” 28 UNF-2ASKN: anode to studSKR: cathode to stud |
| 典型应用 | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 μF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6 W) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.033 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |