Semikron Danfoss logo

34512721

SKR 8,9 Qu bo / 16 Frame

Rectifier

产品规格

特性
产品状态In Production
典型应用uncontrolled rectifier bridges
原产地Germany
型号Rectifier
浪涌电流1380 A
特性high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
电压1600 V
电流140 A
芯片技术Rectifier

一般规格

特性
毛重0.43 公克
净重0.06 公克