230B0992
SKR 86/16 UNF
Stud Screw Fit
230B0992
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 86 A |
| 浪涌电流 | 1500 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 02647550 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E10 |
| 尺寸 | 25SW17 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| 特性 | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M8 or 1/4” 28 UNF-2ASKR: cathode to stud |
| 典型应用 | All purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.022 千克 |
| 净重 | 0.02 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |