230B0474
SKR 71/12 M6
Stud Screw Fit
230B0474
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Type | Stud Screw Fit |
| 产品状态 | In Production |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 典型应用 | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 µF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6 W) |
| 原产地 | Brazil |
| 原料号 | 02624520 |
| 壳体 | E11 |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 尺寸 | 26SW17M8 |
| 技术 | Diodes |
| 浪涌电流 | 1150 A |
| 特性 | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M8 and also 1/4-28 UNFSKR: cathode to stud |
| 电压 | 1200 V |
| 电流 | 70 A |
| 芯片技术 | Standard recovery |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.029 公斤 |
| 净重 | 0.018 公斤 |
| 提议 65 | Cancer and Reproductive Harm |