Semikron Danfoss logo

34399321

SKR 7,0 Qu bo /16 Frame

Rectifier

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Germany
电流75 A
浪涌电流890 A
电压1600 V
芯片技术Rectifier
特性high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
典型应用uncontrolled rectifier bridges

一般规格

特性
毛重0.26 公克
净重0.04 公克