230B0841
SKR 600/16
Stud Screw Fit
230B0841
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 600 A |
| 浪涌电流 | 14000 A |
| 电压 | 1600 V |
| 原料号 | 02644740 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E16 |
| 尺寸 | 230SW41M24 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| 特性 | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorThreaded stud M24 x 1,5 mm (3/4 16 UNF 2A and M20 x 1,5 mm available)Optional silicone sleeve (red for SKN and blue for SKR)SKR: cathode to stud |
| 典型应用 | All purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.55 千克 |
| 净重 | 0.5 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |