Semikron Danfoss logo

34396121

SKR 4,8 Qu bo /16 Frame

Rectifier

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Germany
电流45 A
浪涌电流350 A
电压1600 V
芯片技术Rectifier
特性high current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
典型应用uncontrolled rectifier bridges

一般规格

特性
毛重0.12 公克
净重0.02 公克