Semikron Danfoss logo

230B0395

SKR 2F50/10

Stud Screw Fit

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Brazil
电流50 A
浪涌电流1100 A
电压1000 V
原料号02238250
产品线Stud Screw Fit
外壳Stud Screw Fit
壳体E10
尺寸25SW17
技术Diodes
芯片技术Fast recovery
特性Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1000 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or 1/4-28 UNFSKR: cathode to stud
典型应用Inverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersFor severe ambient conditions

一般规格

特性
毛重0.022 千克
净重0.02 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm