230B0239
SKR 26/08
Stud Screw Fit
230B0239
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 25 A |
| 浪涌电流 | 375 A |
| 电压 | 800 V |
| 原料号 | 02149150 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E8 |
| 尺寸 | 21SW11M6 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (SKR 26 also 10 - 32 UNF)SKR: cathode to stud |
| 典型应用 | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via <sub>metal</sub> plates or heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,05 µF, 200 Ω(P<sub>R</sub> = 1 W), (R<sub>P</sub> =150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.008 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |