Semikron Danfoss logo

230B0261

SKR 20/12

Stud Screw Fit

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Brazil
电流20 A
浪涌电流375 A
电压1200 V
原料号02235020
产品线Stud Screw Fit
外壳Stud Screw Fit
壳体E9
尺寸130SW11M6
技术Diodes
芯片技术Standard recovery
特性Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6SKR: cathode to stud
典型应用All‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W)

一般规格

特性
毛重0.012 千克
净重0.011 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm