230B0260
SKR 20/08
Stud Screw Fit
230B0260
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 20 A |
| 浪涌电流 | 375 A |
| 电压 | 800 V |
| 原料号 | 02235010 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E9 |
| 尺寸 | 130SW11M6 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| 特性 | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6SKR: cathode to stud |
| 典型应用 | All‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.012 千克 |
| 净重 | 0.011 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |