Semikron Danfoss logo

230B0429

SKR 141F17

Stud Screw Fit

产品规格

特性
TypeStud Screw Fit
产品状态In Production
产品线Stud Screw Fit
典型应用Inverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS)
原产地Brazil
原料号02238670
壳体E31
外壳Stud Screw Fit
尺寸47SW24M12
技术Diodes
浪涌电流2500 A
特性Small recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKR: cathode to stud
电压1700 V
电流140 A
芯片技术Fast recovery

一般规格

特性
毛重0.083 千克
净重0.075 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm