Semikron Danfoss logo

230B0413

SKR 135F12

Stud Screw Fit

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Brazil
电流135 A
浪涌电流2500 A
电压1200 V
原料号02238460
产品线Stud Screw Fit
外壳Stud Screw Fit
壳体E14
尺寸165SW24M12
技术Diodes
芯片技术Fast recovery
FeaturesSmall recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKR: cathode to stud
典型应用Inverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS)

一般规格

特性
值
毛重0.099 千克
净重0.09 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm