230B0691
SKR 130/12 M12X1,5
Stud Screw Fit
230B0691
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 130 A |
| 浪涌电流 | 2500 A |
| 电压 | 1200 V |
| 原料号 | 02642140 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E14 |
| 尺寸 | 165SW24M12 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| 特性 | Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12 (also 1/2 - 20 UNF, 3/8 - 24 UNF and M12 x 1,5)SKN: anode to stud |
| 典型应用 | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifierFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,25 µF, 50 Ω, (P<sub>R</sub> = 2 W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.106 千克 |
| 净重 | 0.096 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |