230B0551
SKNa 22/50
Stud Screw Fit
230B0551
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 25 A |
| 浪涌电流 | 450 A |
| 电压 | 5000 V |
| 原料号 | 02632530 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E42 |
| 尺寸 | 150SW14M6 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Avalanche |
| 特性 | Avalanche type reverse characteristicReverse voltages up to 5000 VHermetic metal case with ceramic insulator and extra long creepage distancesThreaded stud ISO M6Cooling via heatsinksSKN: Anode to stud |
| 典型应用 | High voltage rectifier diode for heavy duty applicationsSeries connections for high voltage equipments like dust precipitators and high voltage power suppliesNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodes |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.028 千克 |
| 净重 | 0.025 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |