230B0701
SKNa 2/17
Leaded
230B0701
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 2 A |
| 浪涌电流 | 180 A |
| 电压 | 1700 V |
| 原料号 | 02642310 |
| 产品线 | Leaded |
| 外壳 | Leaded |
| 壳体 | E5 |
| 尺寸 | 100D10M4 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Avalanche |
| 特性 | Avalanche type reverse characteristic up to 1700VTransient voltage proof within specified limitsHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4 with lead wire in additionSKN: Anode to stud |
| 典型应用 | DC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.006 千克 |
| 净重 | 0.005 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |