230B0264
SKNa 20/17
Stud Screw Fit
230B0264
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 20 A |
| 浪涌电流 | 375 A |
| 电压 | 1700 V |
| 原料号 | 02638460 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E9 |
| 尺寸 | 130SW11M6 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Avalanche |
| Features | Avalanche type reverse characteristic up to 1700Hermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO MCooling via metal plates or heat sinksSKN: Anode to stud |
| 典型应用 | DC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.012 千克 |
| 净重 | 0.011 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |