230B0534
SKN 60F16 UNF
Stud Screw Fit
230B0534
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 60 A |
| 浪涌电流 | 1400 A |
| 电压 | 1600 V |
| 原料号 | 02631930 |
| 产品线 | Stud Screw Fit |
| 外壳 | Stud Screw Fit |
| 壳体 | E10 |
| 尺寸 | 25SW17 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Fast recovery |
| 特性 | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1500 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M6 and M8SKN: anode to stud |
| 典型应用 | Inverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersA.C. motor control, uninterruptible power supplies (UPS) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.021 千克 |
| 净重 | 0.019 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |