230B0665
SKN 5/08
Leaded
230B0665
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 5 A |
| 浪涌电流 | 190 A |
| 电压 | 800 V |
| 原料号 | 02641620 |
| 产品线 | Leaded |
| 外壳 | Leaded |
| 壳体 | E6 |
| 尺寸 | 112D18M4 |
| 技术 | Diodes |
| 芯片技术 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4SKN: anode to studWith integrated cooling fins |
| 典型应用 | All-purpose rectifier diodesFor severe ambient conditionsRecommended snubber network: RC: 0,02 μF, 500 Ω (P R = 1 W) RP = 270 kΩ (P R = 2 W) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.017 千克 |
| 净重 | 0.015 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |